text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Știft din oțel inoxidabil
D=filet (inch)
3/8-16
H=Cursă
3
L=lungime
22
Cuplu de deșurubare aprox. Nm
0,6
Cuplu de înșurubare aprox. Nm
1,3
D1
4
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
31
Forța arcului la început F1 aprox. N
8
L1
9
N
1,6
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
3
T1
1,4
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
Manșon 1.4305..

Știft de presiune 1.4034.

Arc 1.4310..



Element de blocare a filetului nylon.

Version
lucioasă.
Știft de presiune întărit.
Note
În continuare sunt enumerate elementele de presare corespunzătoare, cu elasticitate exprimată în țoli, cu care pot fi utilizate cheile de montaj.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi

1) Șurub de fixare lipit
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem