Element de presare elastic cu siguranță pentru filet oțel inoxidabil 03056-AJ
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Oțel inoxidabil 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unitatea de vânzare
7,82 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Știft din oțel inoxidabil
D=filet (inch)
1/4-28
H=Cursă
2,5
L=lungime
20
Cuplu de
deșurubare aprox. Nm
0,22
Cuplu de
înșurubare aprox. Nm
0,45
D1
2,7
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
17
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
6
L1
7
N
1
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
2
T1
1
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
Manșon 1.4305..
Știft de presiune 1.4034.
Arc 1.4310..
Element de blocare a filetului nylon.
Version
lucioasă.
Știft de presiune întărit.
Știft de presiune întărit.
Note
În continuare sunt enumerate elementele de presare corespunzătoare, cu elasticitate exprimată în țoli, cu care pot fi utilizate cheile de montaj.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
1) Șurub de fixare lipit
1) Șurub de fixare lipit
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.