text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Știft din oțel inoxidabil
D=filet (inch)
5/16-18
H=Cursă
2
L=lungime
16
Cuplu de deșurubare aprox. Nm
0,38
Cuplu de înșurubare aprox. Nm
1,1
D1
4
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
30
Forța arcului la început F1 aprox. N
15
L1
8
N
1,2
Profilul căruciorului
Fantă
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
Manșon 1.4305.

Știft de presiune 1.4034.

Arc 1.4310.



Fit de nailon de blocare.
Version
lucioasă.
Știft de presiune întărit.
Note
Pentru articolele vamale, formularul D este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem