text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Manșon 1.4305.

Știft de presiune 1.4034.

Arc 1.4310.



Fit de nailon de blocare.
Version
lucioasă.
Știft de presiune întărit.
Note
Pentru articolele vamale, formularul D este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem