Element de presare elastic oțel 03020-1AJ
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Ușor de montat
- Știft de presiune călit
Sales unit
1,56 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring plunger
Main
material
steel
Component
material
pin steel
D=Thread (inch)
1/4-28
H=Stroke
2
L=Length
14
D1
2,7
N
1
Spring
strength
light
Spring force
final pressure
F2 approx. N
9
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
3
carrier form
slot
pin form
thrust pin
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Version
lustruit. Știft de presiune călit.
Note
Pentru articolele vamale, formularul D este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.