text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your Language
Designation
Spring plunger
Main material
stainless steel
Component material
pin stainless steel
D=Thread (inch)
1/4-20
H=Stroke
2
L=Length
14
D1
2,7
N
1
Spring strength
light
Spring force final pressure F2 approx. N
10
Spring force initial pressure F1 approx. N
4
carrier form
slot
pin form
thrust pin
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
Sleeve 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Thrust pin 1.4034 (AISI 420 equivalent).
Spring 1.4310 (AISI 301 equivalent).

Version
Bright.
Thrust pin hardened.
Note
For the inch series, dimension D is in inches, all other dimensions are in mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem