Spring plunger stainless steel 03025-A3
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Știft de presiune călit
- Oțel inoxidabil 1.4305, 1.4034, 1.4310
Sales unit
4,68 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring plunger
Main
material
stainless steel
Component
material
pin stainless steel
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Stroke
2
L=Length
16
D1
4
N
1,2
Spring
strength
standard
Spring force
final pressure
F2 approx. N
30
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
carrier form
slot
pin form
thrust pin
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
Description
Material
Manșon 1.4305..
Știft de presiune 1.4034.
Arc 1.4310..
Version
lucioasă.
Știft de presiune întărit.
Știft de presiune întărit.
Note
Pentru articolele vamale, formularul D este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.