Element de presare elastic oțel 03000-2A3
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Ușor de montat
- Bila întărită
Unitatea de vânzare
1,64 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
Sferă din oțel
D=filet (inch)
5/16-18
H=Cursă
1,5
L=lungime
16
D1
5
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
întărit
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
73
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
47
N
1,2
Profilul căruciorului
Fantă
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
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Bilă din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Bilă din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Version
lustruit. Bila întărită.
Note
Pentru articolele vamale, formularul D este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.