Element de presare elastic cu siguranță pentru filet oțel 03001-AE
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Bila întărită
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
Unitatea de vânzare
1,92 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
Sferă din oțel
D=filet (inch)
8-32
H=Cursă
0,8
L=lungime
9
Cuplu de
deșurubare aprox. Nm
0,12
Cuplu de
înșurubare aprox. Nm
0,18
D1
2,5
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
10
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
4
L1
5
N
0,6
Profilul căruciorului
Fantă
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
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Bilă din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Nailon de blocare a firului.
Bilă din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Nailon de blocare a firului.
Version
lustruit. Bila întărită.
Note
Pentru articolele vamale, formularul D este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.