Spring plunger stainless steel 03010-A3
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Bila întărită
- Oțel inoxidabil 1.4305, 1.4034, 1.4310
Sales unit
4,40 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring plunger
Main
material
stainless steel
Component
material
ball stainless steel
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Stroke
1,5
L=Length
16
D1
5
N
1,2
Spring
strength
standard
Spring force
final pressure
F2 approx. N
30
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
carrier form
slot
pin form
ball
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
Description
Material
Manșon 1.4305..
Bilă 1.4034.
Arc 1.4310..
Version
lucioasă. Bila întărită.
Note
Pentru articolele vamale, formularul D este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.