text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spring plunger
Main material
stainless steel
Component material
ball stainless steel
D=Thread (inch)
6-32
H=Stroke
0,4
L=Length
7
D1
1,5
N
0,4
Spring strength
standard
Spring force final pressure F2 approx. N
3
Spring force initial pressure F1 approx. N
1,5
carrier form
slot
pin form
ball
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
Description

Material

Manșon 1.4305..

Bilă 1.4034.

Arc 1.4310..

Version
lucioasă. Bila întărită.
Note
Pentru articolele vamale, formularul D este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem