Element de presare elastic cu siguranță pentru filet oțel 03051-1A2
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Ușor de montat
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
Sales unit
4,40 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring plunger
Version 1
with thread lock
Main
material
steel
Component
material
pin POM
D=Thread (inch)
1/4-20
H=Stroke
2,5
L=Length
20
D1
2,7
L1
7
Loosening torque
approx. Nm
0,22
N
1
S
2
Spring
strength
light
Spring force
final pressure
F2 approx. N
9
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
3
T1
1
Tightening torque
approx. Nm
0,45
carrier form
hexagon socket
pin form
thrust pin
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
Description
Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Știft de presiune din POM.
Arc din oțel clasa D.
Nailon de blocare a firului.
Știft de presiune din POM.
Arc din oțel clasa D.
Nailon de blocare a firului.
Version
lustruit.
Note
În continuare sunt enumerate elementele de presare corespunzătoare, cu elasticitate exprimată în țoli, cu care pot fi utilizate cheile de montaj.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Note
Pentru articolele vamale, formele D și S sunt date în inci, toate celelalte forme în mm.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
1) Șurub de fixare lipit
1) Șurub de fixare lipit
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.