Element de presare elastic cu siguranță pentru filet oțel 03051-A1
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Ușor de montat
- Utilizabil universal
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
Unitatea de vânzare
3,86 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
Știfturi din POM
D=filet (inch)
10-32
H=Cursă
2,3
L=lungime
18
Cuplu de
deșurubare aprox. Nm
0,08
Cuplu de
înșurubare aprox. Nm
0,12
D1
2,4
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
20
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
6
L1
7
N
0,8
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
1,5
T1
0,8
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
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Știft de presiune din POM.
Arc din oțel clasa D.
Nailon de blocare a firului.
Știft de presiune din POM.
Arc din oțel clasa D.
Nailon de blocare a firului.
Version
lustruit.
Note
În continuare sunt enumerate elementele de presare corespunzătoare, cu elasticitate exprimată în țoli, cu care pot fi utilizate cheile de montaj.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Note
Pentru articolele vamale, formele D și S sunt date în inci, toate celelalte forme în mm.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
1) Șurub de fixare lipit
1) Șurub de fixare lipit
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.