Element de presare elastic oțel inoxidabil 03058-A4
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Ușor de montat
Sales unit
9,13 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Element de presare elastic
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Știfturi din POM
D=filet (inch)
3/8-16
H=Cursă
3
L=lungime
22
D1
4
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
31
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
8
N
1,6
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
3
T1
1,4
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
Description
Material
Manșon din oțel inoxidabil 1.4305.
Știft de presiune din POM.
Arc din oțel inoxidabil 1.4310.
Version
lucioasă.
Note
În continuare sunt enumerate elementele de presare corespunzătoare, cu elasticitate exprimată în țoli, cu care pot fi utilizate cheile de montaj.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Drawing reference
1) Știft filetat lipit
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.