text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spring plunger
Version 1
with thread lock
Version 2
with thread lock
Main material
stainless steel
Component material
pin POM
D=Thread (inch)
10-32
H=Cursă
2,3
L=lungime
18
Cuplu de înșurubare aprox. Nm
0,12
D1
2,4
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
17
Forța arcului la început F1 aprox. N
5
L1
7
Loosening torque approx. Nm
0,08
N
0,8
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
1,5
Spring strength
standard
T1
0,8
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
Description

Material

Manșon din oțel inoxidabil 1.4305.

Știft de presiune din POM.

Arc din oțel inoxidabil 1.4310.



Element de blocare a filetului nylon.

Version
lucioasă.
Note
În continuare sunt enumerate elementele de presare corespunzătoare, cu elasticitate exprimată în țoli, cu care pot fi utilizate cheile de montaj.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi

1) Șurub de fixare lipit
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought