text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Varianta 2
cu siguranță pentru filet
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Știfturi din POM
D=filet (inch)
5/16-18
H=Cursă
3
L=lungime
22
Cuplu de deșurubare aprox. Nm
0,37
Cuplu de înșurubare aprox. Nm
1,05
D1
3,5
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
29
Forța arcului la început F1 aprox. N
7
L1
8
N
1,2
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
2,5
T1
1,4
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
Manșon din oțel inoxidabil 1.4305.

Știft de presiune din POM.

Arc din oțel inoxidabil 1.4310.



Element de blocare a filetului nylon.

Version
lucioasă.
Note
În continuare sunt enumerate elementele de presare corespunzătoare, cu elasticitate exprimată în țoli, cu care pot fi utilizate cheile de montaj.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi

1) Șurub de fixare lipit
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem