text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spring plunger
Main material
steel
Component material
pin steel
D=Thread (inch)
3/8-16
H=Stroke
3
L=Length
22
D1
4
N
1,6
S
3
Spring strength
light
Spring force final pressure F2 approx. N
16
Spring force initial pressure F1 approx. N
4
T1
1,4
carrier form
hexagon socket
pin form
thrust pin
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
Description

Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Version
lustruit. Știft de presiune călit.
Note
Pentru articolele vamale, formele D și S sunt date în inci, toate celelalte forme în mm.
Note
În continuare sunt enumerate elementele de presare corespunzătoare, cu elasticitate exprimată în țoli, cu care pot fi utilizate cheile de montaj.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Drawing reference
1) Știft filetat lipit
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought