text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
Știft din oțel
D=filet (inch)
1/4-28
H=Cursă
2,5
L=lungime
20
D1
2,7
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
20
Forța arcului la început F1 aprox. N
7
N
1
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
2
T1
1
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Version
lustruit. Știft de presiune călit.
Note
Pentru articolele vamale, formele D și S sunt date în inci, toate celelalte forme în mm.
Note
În continuare sunt enumerate elementele de presare corespunzătoare, cu elasticitate exprimată în țoli, cu care pot fi utilizate cheile de montaj.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Drawing reference
1) Știft filetat lipit
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem