Element de presare elastic oțel 03030-2A6
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Ușor de montat
- Bila întărită
Unitatea de vânzare
5,70 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
Sferă din oțel
D=filet (inch)
5/8-11
H=Cursă
3,5
L=lungime
33
D1
10
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
întărit
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
180
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
90
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
5/16
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Bilă din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Bilă din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Version
lustruit. Bila întărită.
Note
Pentru articolele vamale, formele D și S sunt date în inci, toate celelalte forme în mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.