text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spring plunger
Main material
steel
Component material
ball steel
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Stroke
1,5
L=Length
18
D1
5
S
5/32
Spring strength
standard
Spring force final pressure F2 approx. N
30
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
carrier form
hexagon socket
pin form
ball
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
Description

Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Bilă din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Version
lustruit. Bila întărită.
Note
Pentru articolele vamale, formele D și S sunt date în inci, toate celelalte forme în mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem