text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
Sferă din oțel
D=filet (inch)
1/4-20
H=Cursă
1
L=lungime
15
Cuplu de deșurubare aprox. Nm
0,21
Cuplu de înșurubare aprox. Nm
0,44
D1
3,5
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
13
Forța arcului la început F1 aprox. N
9
L1
7
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
1/8
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
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Bilă din oțel.
Arc din oțel clasa D.

Nailon de blocare a firului.
Version
lustruit. Bila întărită.
Note
Pentru articolele vamale, formele D și S sunt date în inci, toate celelalte forme în mm.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought