Spring plunger with thread lock stainless steel 03036-A6
- Quick indexing, positioning and fixating of components
- Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic
- Universally applicable and easy to mount
- ball point hardened
- with thread lock: safety against vibrations, reusable
Unitatea de vânzare
€19.63 / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Sferă din oțel inoxidabil
D=filet (inch)
5/8-11
H=Cursă
3,5
L=lungime
33
Cuplu de
deșurubare aprox. Nm
3
Cuplu de
înșurubare aprox. Nm
3,9
D1
10
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
125
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
65
L1
14
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
5/16
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
Sleeve 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Ball 1.4034 (AISI 420 equivalent).
Spring 1.4310 (AISI 301 equivalent).
Thread lock nylon.
Version
Bright. Ball hardened.
Drawing reference
L2 = approx. 2x thread pitch
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.