Element de presare elastic cu siguranță pentru filet oțel inoxidabil 03036-2A2
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Bila întărită
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
Unitatea de vânzare
7,15 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Sferă din oțel inoxidabil
D=filet (inch)
1/4-20
H=Cursă
1
L=lungime
15
Cuplu de
deșurubare aprox. Nm
0,21
Cuplu de
înșurubare aprox. Nm
0,44
D1
3,5
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
întărit
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
40
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
28
L1
7
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
1/8
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
Manșon 1.4305..
Bilă 1.4034.
Arc 1.4310..
Element de blocare a filetului nylon.
Version
lucioasă. Bila întărită.
Note
Pentru articolele vamale, formele D și S sunt date în inci, toate celelalte forme în mm.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.