Piesă de presiune laterală cu arc cu garnitură de etanșare aluminiu 03330-72054CU
- Poziționarea, strângerea, menținerea și fixarea pieselor de lucru
- Utilizabil universal
- Bolț de presiune din plastic
Sales unit
8,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Lateral spring plunger
Version 1
with seal
Main
material
aluminium
Component
material
polyacetal
D1=Outside diameter
5
D2=Bore diameter 2
7/16
D=outside diameter (inch)
7/16
L1= length
6
L=Length
12
X if Y = 1
-
X if Y = 2
1,5
X if Y = 3
1,7
X if Y = 4,5
1,7
X if Y = 6
1,7
X if Y = 8
1,7
F
ca.N
20
Spring
strength
standard
UNSPSC Code
31161704
±S
0,8
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
Description
Material
Manșon din aluminiu. Arc de oțel.
Bolț de presiune din plastic.
Bolț de presiune din plastic.
Version
Manșon zincat albastru.
Note
Piesele de presiune laterale cu arc servesc poziționării și prinderii, menținerii în poziție și fixării pieselor de prelucrat și componentelor în timpul următoarelor lucrări:
gravare, inscripționare, găurire, frecare, filetare, honuire, șlefuire, sudare, lipire, echipare, montare etc.
Excentric potrivit pentru reglare la 03330.
W și Z conform indicațiilor clientului.
gravare, inscripționare, găurire, frecare, filetare, honuire, șlefuire, sudare, lipire, echipare, montare etc.
Excentric potrivit pentru reglare la 03330.
W și Z conform indicațiilor clientului.
Drawing reference
1) Unealtă de asamblare
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.