Element de fixare cu dinți trapezoidali Oțel ameliorabil întărit și lustruit 04070-01-CRL52
- Pentru utilizare cu suporturi de prindere universale
- Reglabil pe înălţime
Unitatea de vânzare
51,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cu dinți trapezoidali
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
A în inci
1.000
B2 în inci
1.500
E1 în inci
1.469
E2 în inci
1.938
L în
inci
6.000
Potrivit pentru
3/4
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.