Element de fixare Oțel ameliorabil întărit și lustruit 04188-COL44
- Două piese de prelucrat pot fi tensionate simultan
Unitatea de vânzare
21,37 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
A în inci
4.000
C în inci
1.438
D în inci
1.031
F în inci
1.000
G în inci
0.625
H în inci
0.250
Potrivit pentru
5/16,3/8
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.