Element de fixare Oțel ameliorabil întărit și lustruit 04188-CQL36
- Două piese de prelucrat pot fi tensionate simultan
Sales unit
21,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Element de fixare
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
A în inci
2.500
C în inci
0.563
D în inci
0.969
F în inci
1.250
G în inci
0.625
H în inci
0.340
Potrivit pentru
5/8
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.