text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
A în inci
4.000
C în inci
1.188
D în inci
1.281
F în inci
1.500
G în inci
0.750
H în inci
0.340
Potrivit pentru
5/8
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem