{"product":{"productId":"agid.23483","price":8.56,"name":"Mânere excentrice din aluminiu cu filet interior și exterior, disc de presiune din plastic/metal și bolț din oțel sau oțel inoxidabil - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Pârghie mâner din aluminiu turnat EN AC-46200.
Șaibă de presiune din plastic PA 66 GF 35-X armată cu fibră de sticlă.
Șurub axă din oțel inoxidabil 1.4305..
Șurub cu șurub și șaibă din oțel, clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Mâner pârghie vopsit în câmp electrostatic în negru.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șurub și șaibă din oțel pasivizat albastru sau oțel inoxidabil strălucitor.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șurub și șaibă din oțel pasivizat albastru sau oțel inoxidabil strălucitor.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Mânere excentrice din aluminiu cu filet interior, disc de presiune din plastic/metal - inch
de la
8,56 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere excentrice din aluminiu cu filet exterior, disc de presiune din plastic/metal și bolț filetat din oțel sau oțel inoxidabil - inch
de la
9,05 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Pârghie mâner din aluminiu turnat EN AC-46200.
Șaibă de presiune din plastic PA 66 GF 35-X armată cu fibră de sticlă.
Șurub axă din oțel inoxidabil 1.4305..
Șurub cu șurub și șaibă din oțel, clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Mâner pârghie vopsit în câmp electrostatic în negru.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șurub și șaibă din oțel pasivizat albastru sau oțel inoxidabil strălucitor.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șurub și șaibă din oțel pasivizat albastru sau oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).