text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mânere excentrice
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic
Culoarea corpului de bază
negru RAL 9005
Materialul componentei
oțel
A1= lungimea mânerului
59,1
A= lungimea mânerului
52,3
B=lățime
18
D=filet (inch)
10-24
H1=înălțime
17,2
L=lungimea filetului
20
B1
13
Cursă S
1
D1
13,8
D2
8
Dimensiune
0
Forța de strângere F kN
2,5
Forța manuală FH N
100
H
11,4
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Mânerul excentric are un disc de presiune din plastic optimizat din punct de vedere tehnic.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Material

Manetă mâner din aluminiu turnat EN AC-46200.

Aparat de spălat cu presiune din material termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de carbon.

Șuruburi de osie din oțel, clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Bolț din oțel, clasa de proprietate 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Maneta mânerului este vopsită în câmp electrostatic cu structură fină neagră sau cu structură fină roșie de trafic.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax, bolț cu bolț albastru pasivat sau oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Accessory
Pentru suprafețele de sprijin ușor curbate, un disc din oțel inoxidabil 04234 poate fi comandat ca opțiune.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem