text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mânere excentrice
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
pasivat albastru
Materialul componentei
oțel
A1= lungimea mânerului
108
A= lungimea mânerului
96
B=lățime
33,3
D=filet (inch)
3/8-16
H1=înălțime
28,8
L=lungimea filetului
30
B1
24
Cursă S
1,5
D1
25
D2
11
Dimensiune
2
Forța de strângere F kN
8
Forța manuală FH N
350
H
18,3
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Mânerul excentric are un disc de presiune din plastic optimizat din punct de vedere tehnic.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Material

Mâner de manevră din oțel 1.0401.

Șaibă de împingere din termoplastic de înaltă performanță, întărit cu fibră de carbon.

Bolț de ax din oțel inoxidabil 1.4305.

Șurub cu bolț din oțel, clasa de rezistență 5.8.

Version
Maneta mânerului și șurubul cu bolț pasivat albastru.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Note
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Accessory
Pentru suprafețele de sprijin ușor curbate, un disc din oțel inoxidabil 04234 poate fi comandat ca opțiune.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem