text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
2 Hits

Description

Material

Pârghie mâner din oțel inoxidabil 1.4308 (corespunde AISI 304).
Șaibă de presiune din plastic PA 66 GF 35-X armată cu fibră de sticlă.
Mâner cu ax, șaibă și șurub al șaibei din oțel inoxidabil 1.4305 (corespunde AISI 303)..

Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax, șaiba și șurubul strălucitoare.
Note
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).

Other customers also bought