text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mânere excentrice
Varianta 1
reglabil
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
electrolit lustruit
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
27,5
A= lungimea mânerului
22
B=lățime
13,8
D=filet (inch)
6-32
H1=înălțime
13,5
L=lungimea filetului
10
B1
11,5
Corp bază cheie din oțel
1.4308
Cursă S
1
D1
12
D2
6
Dimensiune
7
Forța de strângere F kN
0,5
Forța manuală FH N
50
H
9
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
Stainless steel version A1:
Handle stainless steel 1.4308 (AISI 304 equivalent).
Thrust washer stainless steel 1.4034 (AISI 420 equivalent).
Hinge pin and stud stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Stainless steel version A4:
Handle, thrust washer, hinge pin and stud stainless steel 1.4404 (AISI 316L equivalent).

Version
Stainless steel version A1:
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer hardened.
Hinge pin and stud bright.

Stainless steel version A4:
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer chemically nickel-plated.
Hinge pin and stud bright.
Note
Adjustable cam levers are used when the position of the clamping lever relative to the clamping axis permits only one specific position (swing circle interference). The exact position of the clamping lever is adjusted with a screwdriver via the fine thread on the stud.

The thrust washer face is lightly greased before delivery.
The grease is FDA conform and is suitable for use in the foodstuff and pharmaceutical industries.
Drawing reference
1) setscrew for fine adjustment of lever
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem