text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mânere excentrice
Varianta 1
reglabil
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
electrolit lustruit
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
33,5
A= lungimea mânerului
28
B=lățime
14,4
D=filet
6-32
H1=înălțime
13,5
L=lungimea filetului
30
B1
11,5
Corp bază cheie din oțel
1.4404
Cursă S
1
D1
10,7
D2
6
Dimensiune
8
Forța de strângere F kN
0,6
Forța manuală FH N
45
H
9
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
Mânerul excentric are un disc de presiune din plastic optimizat din punct de vedere tehnic.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Material

Versiunea A1 din oțel inoxidabil:
Manetă din oțel inoxidabil 1.4308 (corespunde AISI 304) Aparat de
spălat cu presiune din material termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de carbon.
Mâner cu ax și șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 1.4305 (corespunde AISI 303).

Versiunea A4 din oțel inoxidabil:
Manetă din oțel inoxidabil Aparat de
spălat cu presiune din material termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de carbon.
Mâner cu ax și șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil .

Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax și șurubul cu bolț strălucitor.
Note
Mânerele excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de prindere cu ajutorul unei șurubelnițe.
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Drawing reference
1) Pin pentru reglarea fină a pârghiei de strângere
Accessory
Pentru suprafețele de sprijin ușor curbate, un disc din oțel inoxidabil 04234 poate fi comandat ca opțiune.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem