Mânere excentrice poliamidă roșu trafic RAL 3020 04232-14-252184A3X50
- Mânerele excentrice sunt utilizate pentru fixarea rapidă și fără cuplu a pieselor de lucru
- Avantaj: piesa de prelucrat nu trebuie fixată suplimentar
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini și asamblare, reabilitare și tehnologie medicală
- Variantă din oțel sau oțel inoxidabil
- Culoare: negru sau roșu trafic
Unitatea de vânzare
10,10 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mânere excentrice
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
roșu trafic RAL 3020
Materialul
componentei
oțel
A1= lungimea mânerului
110
A= lungimea mânerului
100
B=lățime
33
D=filet (inch)
5/16-18
H1=înălțime
27,9
L=lungimea filetului
50
B1
24,2
Cursă
S
1,5
D1
25
D2
11
Dimensiune
2
Forța de strângere
F
kN
5
Forța manuală
FH
N
170
H
16,3
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Mânerul excentric are un disc de presiune din plastic optimizat din punct de vedere tehnic.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Material
Manetă din plastic PA 6.6 armat cu fibră de sticlă.
Aparat de spălat cu presiune fabricat din material termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de carbon.
Șurub ax din oțel inoxidabil 1.4305.
șurub cu șurub din oțel, clasa de rezistență 5.8 sau din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Mâner negru sau roșu RAL3020.
Șaibă axială neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șurub cu pini albastru pasivat sau semifabricat din oțel inoxidabil.
Șaibă axială neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șurub cu pini albastru pasivat sau semifabricat din oțel inoxidabil.
Note
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Accessory
Pentru suprafețele de sprijin ușor curbate, un disc din oțel inoxidabil 04234 poate fi comandat ca opțiune.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.