Mânere excentrice reglabil aluminiu negru vopsit în câmp electrostatic 04233-15111A2X30
Unitatea de vânzare
18,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mânere excentrice
Varianta 1
reglabil
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
79,2
A= lungimea mânerului
70,4
B=lățime
21,5
D=filet (inch)
1/4-20
H1=înălțime
22
L=lungimea filetului
30
B1
15
Cursă
S
1,2
D1
18,1
D2
9
Dimensiune
1
Forța de strângere
F
kN
4
Forța manuală
FH
N
120
H
14,5
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Handles cast aluminium EN AC-46200.
Thrust washer fibreglass reinforced plastic PA 66 GF 35-X.
Hinge pins 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.
Screw and washer steel grade 5.8 or 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.
Version
Handles fine structured powder-coated, black or red RAL 3003.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Studs and washer blue passivated steel or bright stainless steel.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Studs and washer blue passivated steel or bright stainless steel.
Note
Adjustable cam levers are used if the position of the lever relative to the axis of tension only permits one specific position (interference circle). The exact position of the lever is adjusted using a screwdriver on the fine thread setscrew.
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Drawing reference
1) setscrew for fine adjustment of lever
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.