Mânere excentrice reglabil aluminiu roșu rubin RAL 3003 vopsit în câmp electrostatic 04233-05014A0X20
Unitatea de vânzare
11,47 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mânere excentrice
Varianta 1
reglabil
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic
Culoarea
corpului de bază
roșu rubin RAL 3003
Materialul
componentei
oțel
A1= lungimea mânerului
59,1
A= lungimea mânerului
52,3
B=lățime
18
D=filet (inch)
10-24
H1=înălțime
17
L=lungimea filetului
20
B1
13
Cursă
S
1
D1
15,4
D2
8
Dimensiune
0
Forța de strângere
F
kN
2,5
Forța manuală
FH
N
100
H
11,2
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Mâner din aluminiu turnat EN AC-46200.
Aparat de spălat cu presiune din plastic PA 66 GF 35-X armat cu fibră de sticlă.
Șurub axă din oțel inoxidabil 1.4305..
Șurub și șaibă din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Pârghie mâner cu structură fină neagră vopsită în câmp electrostatic sau roșu RAL 3003 structură fină.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șurub și șaibă din oțel pasivizat albastru sau oțel inoxidabil strălucitor.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șurub și șaibă din oțel pasivizat albastru sau oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Mânerele excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de prindere cu ajutorul unei șurubelnițe.
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Drawing reference
1) Pin pentru reglarea fină a pârghiei de strângere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.