text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mânere excentrice
Varianta 1
reglabil
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
A1= lungimea mânerului
79,6
A= lungimea mânerului
71,5
B=lățime
22
D=filet (inch)
10-32
H1=înălțime
23,4
L=lungimea filetului
30
B1
16
Cursă S
1,15
D1
18,1
D2
9
Dimensiune
1
Forța de strângere F kN
2,5
Forța manuală FH N
125
H
14
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Mâner și șaibă de presiune din plastic PA 66 armată cu fibră de sticlă.

Șurub axă din oțel inoxidabil 1.4305..

Șurub știft și șaibă din oțel, clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Pârghie mâner negru sau roșu aprins RAL3020.
Șaibă presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șurub și șaibă pasivizată din oțel inoxidabil albastru sau strălucitor.
Note
Mânerele excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de prindere cu ajutorul unei șurubelnițe.

Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere), ceea ce poate duce la o forță de strângere redusă.
Drawing reference
1) Pin pentru reglarea fină a pârghiei de strângere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem