text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
cu suprafață interioară moale
Varianta 2
Standard
Materialul corpului de bază
Polipropilenă
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru
A= distanța de găurire
93,7
D = Orificiu de fixare (inch)
10-32
H=înălțime
48,8
L=lungime
105
B
16,3
Capacitate de încărcare N
500
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
ergonomic
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Componenta principală din polipropilenă (PP).
Componentă moale din elastomer termoplastic.
Bucșe filetate din alamă.
Version
Componenta principală neagră.
Componentă moale negru, portocaliu, galben, roșu, verde, albastru, gri.
Bucșe filetate galvanizate.
Note
Confort foarte bun la purtare și prindere datorită suprafeței interioare moi a mânerului.
Assembly
Din spate.
On request
Componenta principală gri cu alte combinații de culori.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem