Pull handle with soft inner face polypropylene black 06913-10-094A1184
Unitatea de vânzare
7,95 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Pull handle
Version 1
with soft inner face
Version 2
Standard
Main
material
polypropylene
Main
colour
black
Component
material
thermoplastic
Component
colour
red
A=Hole spacing
93,7
D=Fastening hole (inch)
10-32
H=Height
48,8
L=Length
105
Assembly
from the rear
B
16,3
Load
capacity
N
500
Pull handle: cross section
ergonomic
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Main component polypropylene (PP).
Soft components thermoplastic elastomer.
Tapped bushes brass.
Soft components thermoplastic elastomer.
Tapped bushes brass.
Version
Main component black.
Soft components black, orange, yellow, red, green, blue, grey.
Tapped bushes galvanised.
Soft components black, orange, yellow, red, green, blue, grey.
Tapped bushes galvanised.
Note
Excellent carrying and gripping comfort thanks to its soft inner surface.
Assembly
From the rear.
On request
Main components grey with other colour combinations.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.