Șurub zimțat oțel inoxidabil lucios 06090-A02X16
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Material: oțel tăiat liber sau oțel inoxidabil 1.4305
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
4,19 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled screw
DIN
DIN 464
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Outside diameter
20
D=Thread (inch)
10-24
H=Height
11,5
L=thread length
16
D3
10
K
4
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161505
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
Description
Material
Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note
Următoarele lungimi de filet nu au canal de degajare:
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.