text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub zimțat
DIN
DIN 464
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
24
D=filet (inch)
1/4-20
H=înălțime
15
L=lungimea filetului
25
D3
12
K
5
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161505
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
Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4305..

Version
Oțel inoxidabil gol.
Note
Următoarele lungimi de filet nu au canal de degajare:
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem