text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șurub zimțat
DIN
DIN 464
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
24
D=filet (inch)
1/4-20
H=înălțime
15
L=lungimea filetului
20
D3
12
K
5
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161505
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
Description

Material

Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4305..

Version
Oțel inoxidabil gol.
Note
Următoarele lungimi de filet nu au canal de degajare:
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought