Șurub zimțat oțel pentru unelte automate brunată 06090-A4X25
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Material: oțel tăiat liber sau oțel inoxidabil 1.4305
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
10,61 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub zimțat
DIN
DIN 464
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
36
D=filet (inch)
3/8-16
H=înălțime
23
L=lungimea filetului
25
D3
20
K
8
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161505
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
Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note
Următoarele lungimi de filet nu au canal de degajare:
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.