Buton sferic aluminiu polișat 06247-120A13
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Diferite dimensiuni de filet
- Forma C: filet
Sales unit
4,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball knob
DIN
DIN 319
Form
C
Form definition
with internal thread
Main
material
aluminium
Surface finish
body
polished
D1=Outside diameter
20
D=Thread (inch)
10-32
H=Height
18
T=thread depth
9,1
D6
12
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Material
Aluminiu.
Version
lustruit.
Drawing reference
Forma C: filet
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.