text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton sferic
DIN
DIN 319
Formă
C
Tipul de formă
cu filete interioare
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
polișat
D1=Diametrul exterior
32
D=filet (inch)
5/16-18
H=înălțime
29
T= adâncimea filetului
14,5
D6
18
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
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
Aluminiu.
Version
lustruit.
Drawing reference
Forma C: filet
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem