Buton sferic aluminiu polișat 06247-150A53
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Diferite dimensiuni de filet
- Forma C: filet
Unitatea de vânzare
20,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton sferic
DIN
DIN 319
Formă
C
Tipul de formă
cu filete interioare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
polișat
D1=Diametrul exterior
50
D=filet (inch)
1/2-13
H=înălțime
46
T= adâncimea filetului
21
D6
28
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
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
Aluminiu.
Version
lustruit.
Drawing reference
Forma C: filet
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.