Buton zimțat termoplastic negru-gri RAL 7021 06092-01A1X20
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- 4 variante de culoare
Unitatea de vânzare
2,82 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton zimțat
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
21
D=filet (inch)
10-32
H=înălțime
22
L=lungimea filetului
20
Culoarea
capacului
negru-gri RAL 7021
D2
14
D3
19
Dimensiune
1
H1
8
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
Termoplastic, negru-gri.
Șuruburi filetate din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru sau
oțel inoxidabil lucios.
oțel inoxidabil lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.