text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Buton zimțat
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
26
D=filet (inch)
5/16-18
H=înălțime
26
L=lungimea filetului
20
Culoarea capacului
negru-gri RAL 7021
D2
18
D3
23
Dimensiune
2
H1
9,5
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
Description

Material

Termoplastic, negru-gri.

Șuruburi filetate din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru sau
oțel inoxidabil lucios.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought