Buton zimțat termoplastic negru-gri RAL 7021 06092-03A45X20
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- 4 variante de culoare
Unitatea de vânzare
4,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton zimțat
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
34
D=filet (inch)
3/8-16
H=înălțime
36
L=lungimea filetului
20
Culoarea
capacului
gri deschis RAL 7035
D2
22
D3
31
Dimensiune
3
H1
13
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
Termoplastic, negru-gri.
Șuruburi filetate din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru sau
oțel inoxidabil lucios.
oțel inoxidabil lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.